セット内容を表示
カート
投稿者TMMover 4 years ago

ワイヤーシステム VS 従来工法

ワイヤー,吊り設備

4.3K

建築設備は、建物の設計・施工の重要な一部であり、これらの構成部品は、商業や産業プロジェクト共に、建物の機能、効率、安全の要となる、以下のハードウェアを含んでいます。


  • エネルギー生成
  • エネルギー分配
  • エネルギー供給
  • 暖房、換気、および空調(HVAC)
  • ICT ネットワーク



プロジェクト(CIBSE , 2021)では、その構成部品は、一般的に “トータルコストの30~40%” を想定するため、無駄を省き、効率を上げる追求をしている産業においては、建築設備設置に関する技術革新を後押しするのも無理はありません。 換気ダクト、ケーブル材、配管ネットワークは、一般的に天井、または、軒天から吊り下げられ、代表的な取付物には、設備を支持する吊り材やスリングが含まれます。最も共通の吊り材は全ねじボルトです。これは、様々な方法を使って設置が可能で、配管やダクトのような大きな機械設備を吊り下げる場合に特に使用されています。




全ねじボルトは『ねじ』として機能します。そのねじ部は、簡単にねじ込み、または、それに、例えば、ナットやスリングのような他の取付物を繋ぐことができます。2つの材料を効率的に接続したり、固定したりできる全ねじボルトは、幅広く使用されています。工事中の仮設から、構造物の固定など、コンクリート、木質材料、または、金属で使用が可能です。また、非常に困難な設計条件を解決するための支持構造に共通の取付物でもあります。 幅広く使われているにも関わらず、全ねじボルトには、潜在的に、より効率的で、費用対効果のあるソリューションが存在します。産業で適用が増えている、このソリューションはより少ない部品で、切断や充填の必要がありません。また、設置時間を短縮し、施工性を飛躍的にアップすることで、全体の生産性向上を実現可能にします。

吊り専用ワイヤーロープは、吊り電気設備、換気設備、照明、グリッド天井、ブレース部材の控えめで、視覚的に気づかれにくい取付方法です。従来の方法と比較し、4倍施工スピードアップ、長さのあるもの・難しい形状の母材への施工にも適しています。また、他の施工方法で必要な時間のかかる作業が必要なく、調整もとても簡単です。





吊り専用ワイヤーシステムの利点


1.    生産性アップ


ワイヤーシステムは、切断や充填など事前準備なく、すぐに使えるキットとして提供されます。中間ステップが必要なく、このソリューションによる施工で、4倍速く、現場での飛躍的な生産性向上に繋がります。

 


2.    自由度が高く、費用対効果が高い


吊り専用ワイヤーロープは、設備取付けのための、より自由度の高い手段です。一般的に全ねじは鉛直方向のみの取付けに対し、角度を付けた設置が可能で、加えて、従来工法と比べ、ワイヤーは、長さのあるもの・難しい形状の母材への施工に柔軟に対応できます。さらに、全ねじの使用は、重量があり、切断や組立など労働力を要する施工が必要な反面、吊りワイヤーは、生産性を向上、材料の処理や保管を減らすことに寄与します。(25%~50% の省力化、施工のトータルコスト 10%~28% 削減) (source: Wilson D, Innovative M&E Installation, ACT 9/2000, BSRIA).

 


3.    より軽く、より高い汎用性


全ねじシステムは重量があるものです。比較として、1つの吊り専用ワイヤーキットは 58g に対し、全ねじとチャネル材による同じ用途の支持構造は1kg あります。これは、ワイヤーロープがパッケージも小さく、現場への搬送も減すことに繋がり、輸送費の削減、CO2削減に繋がることを意味します。幅広い用途、様々な母材に使用でき、在庫管理を簡素化します。



4.    審美的に “見えない”


自由度が高いだけではなく、ワイヤーサポートは、支持構造が視覚的に見えにくく、スケルトン天井にも適しています。

新しい吊り専用ワイヤーシステム MW とは


【製品紹介】HILTI 日本ヒルティ 吊り下げワイヤーシステム 動画を再生

ヒルティの MW ワイヤーシステム:

選定と在庫管理が楽で、汎用性の高い製品ライン、重い全ねじシステムより効率が良く、また、それぞれのアプリケーションに適した先端取付部品を提供





MW ワイヤーシステム は、ヒルティチャネル と相性が良く、たった1つのサプライヤーから、ほとんどすべてのMEP設置のソリューションを得ることができます。さらに、 MW - L セルフクロージング ワイヤーロック は、水平出し、リニューアル、長さ調整を、工具、または、キーを使わず調整が可能です。





製品に関するお問合せは こちら

技術的なコメントや質問は ASK HILTI 質問タブ「質問する」にお気軽にご投稿ください。

まだコメントはありません

この記事に最初のコメントをする