ヒルティオンライン製品ページ変更のお知らせ4/15(月)~4/19(金)の期間にヒルティオンラインの製品ページを一部変更いたします。詳細はこちら

集じんと清掃

集じん機と集じんソリューションが、作業現場をクリーンで埃のない状態に保つために、いかに役立つかをご覧ください

作業者がコードレスバキュームクリーナーを使用して、解体作業から発生する粉塵を除去しています

充電式集じん機

持ち運べる利便性を備えており、素早く清掃し、粉塵管理も徹底的に

どこで作業していようとも、粉塵の発生は避けられませんが、それを管理することはできます。ヒルティのHEPA対応充電式集じん機により、清潔で、安全で、効率的で、OSHAに準拠した現場を実現できます。

そして、Nuronプラットフォームのパワーと柔軟性のおかげで、電源が利用できない場所でも、充電式で湿式および乾式の集塵ができるようになりました。

あちこち動き回って清掃するのに最適なバッテリー駆動式集じん機

より一層安全に

穿孔や切断アプリケーションで安全・衛生を順守するのに、電源コンセントは必要ではありません。ヒルティの高性能の集じん機は、Nuron充電式プラットフォームで動作します。

より一層生産的に

ほとんど中断なく、よりよく作業できます。ヒルティの充電式集じん機により、現場の可視性を改善でき、清掃時間を節約し、工具寿命を延ばすことができます。

より一層便利に

持ち運ぶのにハンドルを利用するにせよ、ストラップやバックパックをを利用するにせよ、ヒルティの充電式集じん機は、快適に持ち運ぶことができ、幅広い22V Nuronバッテリープラットフォームで動作します。

a worker grinding a concrete wall has a cordless vacuum cleaner on his back

湿式および乾式のコードレス掃除

VC 10L-22:Nuronでコードレスの集塵を

軽く、小型のコンテナ、オプションのバックパックのデザインにより、湿式あるいは乾式のOSHA認定の集塵が必要な場所に、VC 10L-22を容易に持ち運びできます。ただし、快適性のためにパワーで妥協してはいけません。VC 10L-22に搭載されている高出力のNuronバッテリーにより、実質的に粉塵の発生しない作業が可能になります。

そして、自動フィルター清掃、長い稼働時間、工具庫から持ち出す前に性能の悪いバッテリーを特定できるクラウドに接続した診断のおかげで、より一層効率的に作業できます。

a worker walking over a construction site with a cordless vacuum cleaner hanging from his shoulder

いつでもどこでも集塵

その代わりに、充電式集じん機を使用して、作業場を清掃しましょう

 

電源が利用できない場合の乾式の粉塵清掃と短時間の穿孔およびチゼリングの集塵に使用できるVC 5-22は、OSHAに準拠した充電式集じん機であり、極めて便利なショルダーストラップで持ち運べる1ガロンのコンテナを備えています。

OSHAコンプライアンスを可能に

切断、ドリル穿孔、コアリングなどの作業には、ヒルティの充電式集じん機を一体型集塵管理ソリューションと組み合わせることで、現場をきれいにして、法令に準拠した状態を保ちましょう。

DRSをご覧ください

コード式集じん機はこちら

ヒルティの高出力、高性能のコード式集じん機を使用すると、研削、切断、ドリル穿孔、およびコアリング作業から重い粉塵と湿式ののろを迅速かつ効率的に取り除けます。

コード式集じん機をお買い求めください

工具の修理保証

ヒルティは工具が故障することを望んでいませんが、万が一の場合に備えてここにいます。集じん機で2年間の無償サービスを入手してください。その後は、生涯保証と修理費用の制限が受けられます。

詳細をご覧ください

お問い合わせフォーム

NURONについてより詳しく知りたい方は下記のフォームにてご登録ください。