SJD 6-22 充電式ジグソー
新製品品目 #r13250330
正確な直線/曲線切断が可能な、パワフルなトップハンドル充電式ジグソー (Nuron バッテリープラットフォーム)。オプションでオンボードダストコレクションを利用可能
- ツール本体重量: 2.2 kg
- 対象母材: 木材, 金属, ドライウォール, プラスチック, アルミニウム, スチール
- ストローク長: 28 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 妥協なきコードレス性能 – 高出力の Nuron バッテリーにより、より硬い素材や厚い素材を切断する場合でも、十分な切断速度と長い動作時間を提供。コード式ジグソーにとってかわるツールです
- 向上した操作性 – 軽量で、スリムな曲線 D グリップトップハンドルを備えるため、この充電式ジグソーは、複雑な切断も快適に実施
- より安全な作業現場 – 急速ブレードブレーキ、アクティブ・バイブレーション・リダクション (AVR)、オプションの集塵アクセサリー (オンボード、または集じん機に接続) など、これらすべてにより、ジグソーをより安全に使用可能
- より簡単かつ正確に切断 – LED 作業用照明とダストブロワーにより、切断ラインをはっきりと確認しながら作業可能。統合されたシューはワークに対する抵抗を最小限に抑制
- Nuron バッテリープラットフォーム – 長持ちするバッテリー、エネルギー節約が可能なブレード、高い生産性を維持する幅広いサービスにより、妥協なき充電式ジグソーを実現
アプリケーション
- 工事現場や工場における、さまざまな材料の切断やトリミング
- 木材、複合材、サンドイッチパネルの切断 (最大厚み 150 mm)
- スチールシートの切断 (最大厚み 10 mm)
- 金属パイプまたはプラスチックパイプの切断
- 斜めカット (0-45°)