Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 自動研磨チップ – 高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要 (貫入深さ 5 cm / 2" 推奨)
  • グレードアップした破壊能力 – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達
  • 極めて堅牢 – 高周波焼き入れにより、チゼル先端の丸まりや摩耗、曲がりを抑制
  • 複数の長さをご用意 – 短いビットを使用すると、エネルギーの伝達効率が上がり、寿命が長くなります。長いビットは、深く貫入させる必要がある場合や狭い場所で活躍します
  • 認証済みの品質 – ISO の認証プロセスを経たチゼル。30 年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています
アプリケーション
  • コンクリート、レンガ、ブロックの解体
  • スラブの任意の場所に新しい開口を作成
  • 六角軸(H17)の電動削岩機、ハツリ機、ロータリーハンマーで使用

技術データ

製品実演依頼 & サポート