グローバルな発電パートナー

お客様のエネルギープロジェクトのためのセグメント固有のソリューションと専門的なサポート

ヒルティは、世界中に専属のチームを擁する発電セクタープロジェクトの総合的なソリューションサプライヤーです。お客様が、火力、再生可能エネルギー、原子力エネルギー、ガス、電気設備や変電所のいずれに焦点をあてている場合も、ヒルティと提携していただくことで、革新的なソリューション、高品質な製品、専門的なエンジニアリングサポート、工事の遅れと予算超過を減らすためのプロジェクト設計といったメリットを享受いただけます。

生産性の高い発電

計画、設計および工事期間のコストを軽減

信頼性の高い高品質な製品とサービスにより、お客様の発電プロジェクトの生産性と柔軟性を向上させます。世界各地に専属のプロジェクト管理オフィスを配置しており、ヒルティは設計・計画から工事に至るまでのすべての段階でコスト削減できるようにサポートいたします。構造用鋼材やコンクリートへのアンカー打設向けの革新的システムから、モジューラーサポートやケーブルトランジットシステムに至るまでのヒルティの実証されたソリューションには、すべて堅牢で高品質なツールが組み合わされています。ヒルティのBIMライブラリを使用することで、次善の設計を回避し、ヒルティの包括協定を利用して、法令順守を簡素化させましょう。

電力設備の転換

安全性、信頼性、生産性の最適化

電力設備プロジェクトでは、安全性と信頼性は譲れません。ケーブルの切断や接続などの活動では、リスクを最小限に抑え、最適な効率性が求められます。ツールの故障はコストのかかるダウンタイムをもたらし、標準以下のツールは怪我に繋がります。ヒルティの高品質なコードレス建設用ツールと堅牢なケーブルカッターにより、生産性、安全性、動作可能時間を向上させることができます。さらに、高電圧ケーブルサポートや仮設足場などのソリューションにより、迅速で安全な施工を実現できます。設計から問題解決や物流に至るまで、ヒルティのトータルソリューションは、お客様の電力設備プロジェクトに変革をもたらすよう設計されています。

変電所のトータルソリューション

プロジェクトスケジュールの短縮とコストを削減を実現

変圧器用のアンカー穴の作成から、高電圧ケーブル用のサポートの取り付けに至るまで、ヒルティは世界中の変電所プロジェクトで使用される高品質で信頼できるシステムを提供します。ケーブルトランジットモジュールから機器の留付けに至るまで工夫が施されたトータルソリューションは、お客様のプロジェクトのスケジュールを早め、コスト効率を高めるよう設計されています。電気サポート、HVAC、配線、配管用の多目的サポートのプレハブアセンブリや完全な統合フロアシステムは、世界中のプロジェクトがより迅速にオペレーショナル・エクセレンスを達成できるよう支援しています。

エネルギーおよび産業ソリューション

ライフサイクル全体を通じ、お客様の資産のトータルコストを削減するように設計された統合ソリューションにより、プロジェクトのスケジュールの短縮と、運用効率の向上を実現します。

プロジェクトのトータルソリューションをご覧ください

業界動向

今後数年間で建設業界はどのように変化するでしょうか?どんな新しい技術が登場するでしょうか?そして、お客様はこのように急速に変化する状況をどう活用すればよいでしょうか?

今後の建設のトレンドをご覧ください

機材と工具のコストを管理

工具が見つからない、コストを把握できていない、修理に時間がかかり過ぎる、というお悩みはないですか?ヒルティの柔軟なデジタル在庫管理ソリューションは、お客様が仕事を続けられるように設計されています。

機器管理ソリューションをご覧ください