CF-I 750/G 断熱フォーム
新製品 Premium品目 #r3068546
緑色で目立つため、検査が簡単にできる一液性断熱フォーム
- フォーム収率(最大): 50 l
- タック フリー時間 (約) (23°C / 50% 相対湿度): 10 min
- 切断時間 (約) (23°C / 50% 相対湿度で): 25 min
シェア
関連検索ワード 緑, ガンタイプ あるいは ウレタンフォーム
特長
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a33c96e2, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@1f71353a, unit=null, value=多目的使用}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@5912d056, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f9e9c94a, unit=null, value=わずかな後発泡}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@1de6511b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@70302327, unit=null, value=騒音の伝搬を 58dB 削減}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
アプリケーション
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@860b07f8, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@dfbab61a, unit=null, value=窓のジョイント部、屋根裏、壁の断熱}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@9a413c40, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b667c354, unit=null, value=汎用建設用フォーム}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8c6a6e06, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@66a8f3d0, unit=null, value=充填 - 壁の開口部、パイプの貫通孔、パネル、ライザー、ダクト、プレハブ材}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f41e1548, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@cac40050, unit=null, value=防音 – シャッターボックス、冷暖房ライン、木製床、断熱パネル、エアコン、換気チャンネル}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}