サステナブルな世界と建設業のために
より良い未来を築くソリューションを見つける
ヒルティでは、より一層持続可能に行動するという共通の目標を共有しています。 ヒルティは建設業界の長期的な成功を確保しながら、建設業界の影響による負担のかからない世界を作りたいと願っています。
当社はどのようにして、建設業界の変化を推進するうえで支援できるでしょうか。 自社の二酸化炭素排出量を削減するために、科学的根拠に基づく目標設定イニシアチブ(SBTi)に取り組んでいます。また、経済的要素と並んで、人々と社会の健康を大事にするビジネス戦略を採用して運営しています。
.jpg)

環境のために
お客様が自社の二酸化炭素排出量を低減するのに役立つ建設ソリューション
ヒルティは、持続可能な社会を築くお客様のイニシアチブを加速するために、循環型社会の実現と二酸化炭素排出量低減ソリューションで業界を主導することを目指しており、資源集約型の建設業界で変化を推進することを支援しています。
当社が科学的根拠に基づく目標設定イニシアチブ(SBTi)を通して一連の科学的根拠に基づく目標に強力に取り組んでいるのはそのためです。 当社はバリューチェーン全体の二酸化炭素排出量を2033年までに大幅に削減し(短期的目標)、2050年までにネットゼロを達成する(長期的目標)アクションプランを作成しています。
循環型社会の実現に向けた当社のアプローチ
削減【リデュース】
ヒルティのフリートマネジメントモデルにより、当社製品のライフサイクルを管理できるようにしています。ヒルティはツールパークを最適化し、必要以上の器機を持たないようにすることで、無駄を省きます。
再利用【リユーズ】
工具が返却されると、ヒルティは人道的、または教育的な目的で使用される団体に寄付したり、修理に新品のスペアパーツを使う代わりに、部品を再加工して再利用したりします。
リサイクル
再利用できない工具は、ヒルティの監査を受けたパートナーのグローバルネットワークでリサイクルされます。廃棄物を出さないために、製造工程を含めた全体でより多くのリサイクルを行うように努めています。

人々のために
すべての人とすべての場所の健康と安全を最優先する
ヒルティは従業員の健康と安全に取り組んでいます。
ヒルティは現場と建築物の安全に焦点を当てた製品とサービスを提供するのみではなく、研究および認可団体と協力することで、安全規格の改善も支援しています。ヒルティはパフォーマンスを犠牲にすることなく可能な限り、潜在的に危険な物質の使用を避け、また、当社の工具の革新性により、お客様のチームを疲労や怪我から保護しています。

社会のために
持続可能なソリューションを見つけるために、ビジネスを超えて関わる
私たちが暮らし、働く場所には社会的な課題があることを理解しています。それこそが、当社が従業員にビジネスを超えて寄与するように従事させている理由です。
ヒルティ財団は、発展途上国や新興市場で人々が自立して、自主的に生活できるようになるための支援に取り組んでいます。その目標は大規模な社会的影響を生み出すことです。ヒルティ製品を使用して働くことにより、みなさんはより良い世界を築くために貢献しています。ヒルティは利益の2%を財団に提供しています。
より一層持続可能な働き方を見つけましょう
グリーンビルディングポートフォリオを拡張しましょう
環境や健康に関する基準を満たしていることが外部から認証されたグリーンビルディング製品を使用して、グリーンビルディング認証を取得しましょう。BIMなどのサービス、ソフトウェア、ソリューションを通して、より安全で廃棄物の少ない建設工事を可能にしましょう。
より一層持続可能な働き方を見つけましょう無駄の買い過ぎを防ぐ
ヒルティのフリートマネジメントとON!Trackサービスにより、ツールパークを最適化し、無駄と出費を減らせます。不要な工具やバッテリーを減らし高い生産性が得られます。
フリートマネジメントとON!Trackの詳細をご覧ください安全な建築設計が可能
革新的なアンカーシステム、防火ソリューション、エンジニアリングソフトウェア、BIMプロセスを採用することで、より一層安全で規則に準拠した建物を設計することができます。安全上の問題点を特定するために、当社のフィールドベースのエンジニアが技術的評価を提供します。ヒルティのオンラインや対面でのトレーニングセッションと現場試験システムにより、高品質の施工を実現します。
建物の安全性について詳しくご覧ください従業員の健康を最優先に
一体型集塵システムとドリル穿孔に置き換わる留付け工具により、実質的に粉じんのない現場が実現します。反動に耐え、手や腕への振動を減らす工具、負荷の多い作業を支援する人的作業を強化するExoskeleton、半自動天井向け墨出し・穴あけ支援ロボット(Jaibot) により、現場での怪我、疲れ、作業者不足に対応しましょう。
現場の安全性について詳しくご覧ください