CF ISO 750 P 断熱フォーム
新製品 Ultimate品目 #r3068555
ピンク色で目立つため、検査が簡単にできる一液性断熱フォーム
- フォーム収率(最大): 50 l
- タック フリー時間 (約) (23°C / 50% 相対湿度): 10 min
- 切断時間 (約) (23°C / 50% 相対湿度で): 25 min
シェア
関連検索ワード ピンク, ガンタイプ あるいは ウレタンフォーム
特長
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f06bede4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8b857f80, unit=null, value=HCFC フリー}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ca153bc4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@379b8b98, unit=null, value=優れた断熱性能}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@bd76d8af, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8b07ab0f, unit=null, value=防音性あり}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6daddfe3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@9dc2acdd, unit=null, value=高い発泡量}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@c81b8251, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@bd6db1, unit=null, value=ピンク}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
アプリケーション
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@82d34b5, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@89b50a7d, unit=null, value=断熱 - 窓枠、屋根裏、壁}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@32f4e52c, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@da83e6a, unit=null, value=防音 - シャッターボックス、冷暖房ライン、木製床、断熱パネル、エアコン、換気チャンネル}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8c6a71c8, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@66a8f3d0, unit=null, value=充填 - 壁の開口部、パイプの貫通孔、パネル、ライザー、ダクト、プレハブ材}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@9a413c40, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b667c354, unit=null, value=汎用建設用フォーム}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}