当日出荷締切時間変更のお知らせ12月6日(金)は年次棚卸のため、ヒルティオンラインでの当日出荷受注受付締切時間を13時とさせていただきます。詳細はこちら

切断工具

金属、木材、間仕切壁などの切断用に設計された丸のこ、レシプロソー、ジグソーなどの切断工具

条件から探す

18 製品

Nuron
充電式レシプロソー、より快適かつスピーディーにヘビーデューティーな解体および切断作業を行う (Nuron バッテリープラットフォーム)
Nuron
コンパクトで軽量の充電式ワンハンドブラシレスレシプロソー、日常的な解体作業および高速かつ精密な切断作業 (Nuron バッテリープラットフォーム)
Nuron
充電式サーキュラーソー、厚さ 70 mm │2-5/8" までの板を正確に切断可能 (Nuron バッテリープラットフォーム)
Nuron
厚さ 60 mm までの木材の切断に対応する充電式丸ノコと、高速切断が可能な直径 165 mm の一般木材用ソーブレード
Nuron
深さ 60 mm (2-3/8") までの高速かつ精度の高い切断を実現する、冷間切断用充電式金属ソー (Nuron バッテリープラットフォーム)
Nuron
軽量で小型の充電式サーキュラーソー。上向き作業に適す。最大深さ 51 mm までの切断が可能 (Nuron バッテリープラットフォーム)
Nuron
ディープカットデュアルトリガーバンドソー、金属の正確な切断が可能、低騒音で事実上火花が出ない、最大切断深度 127 mm│5" (Nuron バッテリープラットフォーム)
Nuron
充電式コンパクト寸切りボルトカッター (M10 (W3/8) ブレードを含む)、直径 10mm までの寸切ボルト切断用
Nuron
充電式ポータブルバンドソー (14/18 TPI ブレード使用)、厚さ最大 63.5 mm│2-1/2" までの金属を低騒音・低火花で正確に切断 (Nuron バッテリープラットフォーム)
Nuron
StarlockMaxインターフェース、AVR機能、4°の振動角度を備える強力な充電式マルチツール
Nuron
正確な直線/曲線切断が可能な、強力なトップハンドル充電式ジグソー(Nuronバッテリープラットフォーム)。オプションでオンボードダストコレクションを利用可能
12 V
軽度の解体用 12V 充電式レシプロソー (LED ライト付き) – 低振動、スムーズな切断を念頭に開発
36 V
大規模な解体に必要な強力パワーかつ手にフィットするデザインの 36V コードレス レシプロソー
22 V
厚み70 mmまでの高負荷切断作業用22V充電式丸ノコ
22 V
LED ライト付き 22V 充電式バンドソー、厚さ 63.5 mm (2 1/2") までを切断
22 V
Dハンドルにより、曲線切断においても快適なグリップと優れたコントロール性が得られる、強力な22V充電式ジグソー
特にヘビーデューティーな連続解体や切断作業のために開発されたレシプロソー、振動を最低限に抑え、先進的エルゴノミクスを実現
振動を最低限に抑え、日常の解体や切断作業のために開発されたレシプロソー