建設管理ソフトウエア
建設ツールの追跡、建設チームの管理、現場からオフィスまでのプロジェクトの整理に役立つ建設用ソフトウエアの数々をご紹介します
14 製品
条件から探す

- 製品詳細
- 極めて過酷な環境にさらされるツールや機器のための堅牢なステンレス製トラッキングタグ
- 寸法(LxWxH)
- 19 x 1.2 x 43 mm
- バーコードのタイプ
- 2Dバーコード(データマトリックス ECC200)
- 適正使用温度範囲
- -40 - 200 °C

- 製品詳細
- 使用頻度が高い機器用の非常に丈夫な、金属ワイヤー付きアルミニウムタグ
- 寸法(LxWxH)
- 26 x 9.4 x 35 mm
- バーコードのタイプ
- 2Dバーコード(データマトリックス ECC200)
- 適正使用温度範囲
- -20 - 65 °C

- 製品詳細
- あらゆるタイプの建設機械の識別と追跡のための丈夫な粘着性バーコードタグ
- バーコードのタイプ
- 2Dバーコード(データマトリックス ECC200), 1Dバーコード-128C
- 適正使用温度範囲
- -20 - 45 °C

- 製品詳細
- ヒルティ ON!Track ツール追跡システムによって建設機器の所在地および需要を追跡するための耐久性のある資産タグ – 在庫を最適化するとともに管理をの時間を節約
- 寸法(LxWxH)
- 32 x 22 x 5 mm
- バーコードのタイプ
- 2Dバーコード(データマトリックス ECC200)
- IP 保護等級
- IP 67 (IEC 60529)

New
- 製品詳細
- ON!Track Bluetooth® Active Tag を使用した、ライブ/リモート機器管理用在庫スキャナーゲートウェイです。
技術データがありません