HUS3-I Flex SC アンダーカット方式ねじ込み式金属系アンカー
新製品品目 #r9076521
寸切りボルトを使用して MEP サポートを簡単、迅速、安全に吊り下げ設置できるように設計されたコンクリート留付け用アンダーカット方式ねじ込み式金属系アンカー (炭素鋼、内ネジ頭)
- 材料、腐食: 炭素鋼、亜鉛メッキ
- 頭部形状: 内ネジ
- 穿孔径: 6 mm
シェア
関連検索ワード ねじ込み, インパクトドライバー, SCアンカー, PC板 あるいは SC
特長
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@1b4c6370, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@5a8393c, unit=null, value=穿孔時間と粉じんを最小限に抑える – 6 mm ドリルビットが必要となるだけなので、短時間で施工可能 (スタッドや内部コーン打ち込み式金属系アンカーと比較)}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e95ab681, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@be31c44d, unit=null, value=特別な工具は不要 – インパクトドライバーを使用して推奨トルクでアンカーを締付ける}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@743775d4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@23341a5c, unit=null, value=検査が簡単に – 再設計されたカラーコードプラスチックインジケーターにより、適正に施工されたことを目視で確認}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@21c0708c, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d5b97726, unit=null, value=メタルデッキに最適 – 日本ではメタルデッキで使の用について、この寸切りボルトアンカーの試験および証明を実施}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@33d982db, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@91ecbbb9, unit=null, value=構造的安全の向上 – このアンカーは最小限の穿孔しか必要ないうえに、セッティング後の拡張がないため、コンクリートや鉄筋に損傷を与えにくい}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
アプリケーション
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@2c6f7ce0, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@65f38002, unit=null, value=コンクリートの天井から寸切りボルトを吊り下げる}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@cacb6621, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@4f12a2e3, unit=null, value=配管や換気ダクト取付け}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@1bfd6ec1, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@c633fac5, unit=null, value=ケーブルトレイとストラット(軽量鋼構造)のスラブからの吊り下げ}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@5ddfc670, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@63c2f5f8, unit=null, value=パイプリング用寸切りボルトハンガー}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@5865f847, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@56808803, unit=null, value=メタル デッキ越しにコンクリートから MEP サービスを吊り下げる}], id=CHA_APPLICATION_05, multiValue=false, name=Application 05}