シーラント、スプレーおよびコーティング
防音性を強化し、ケーブル、パイプ、および混合貫通部での煙の拡散を抑制するように設計された、防火用シーラント、スプレー、フォーム、コーティングを見つける
4 製品
条件から探す

- 製品詳細
- 防火区画の貫通部等に柔軟な耐火シールを提供する、多目的シーラント
- LEED VOC
- 49.5 g/l
- 対象母材
- コンクリート, 石材, ドライウォール
- 適用温度範囲
- 2 - 40 °C







- 製品詳細
- 高い耐久性を持つ取合い部向けの汎用シーラントスプレー
- LEED VOC
- 34 g/l
- 対象母材
- コンクリート, 石材, 石膏, スチール, 金属
- 適用温度範囲
- 4 - 40 °C






- 製品詳細
- ケーブル用貫通孔で火や煙を遮施する、施工が簡単でフレキシブルなファイヤーストップフォーム
- 対象母材
- コンクリート, 石材, ドライウォール, 木材
- 認証
- ETA-10/0109
- 硬化時間 (約)
- 10 分