レーザーレイアウトツール

直感的なレベリング、正方形化、および位置合わせの作業に対応できるように設計された弊社のレーザー、光学水準器、およびその他の標準的なレイアウトツールご紹介します。

10 製品

条件から探す

Nuron

PR 40-22単勾配回転レーザーレベル
製品詳細
長距離のレベル調整、整列、傾斜、矩出しの機能を搭載した、堅牢な屋外回転レーザーレベル(Nuronバッテリープラットフォーム)
精度
±1.5 mm 場所 30 m
レーザー等級
< 4.85 mW, 620-690 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
自動整準範囲(室温)
±5(± 8.7%) °
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。

Nuron

PR 40G-22シングルスロープグリーン回転レーザーレベル
製品詳細
よく見える緑ビーム使用の堅牢な屋内回転レーザーレベル(Nuronプラットフォーム)。レベル調整、整列、傾斜、矩出しの自動機能装備
精度
±1.5 mm 場所 30 m
レーザー等級
< 4.85 mW, 510-530 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
自動整準範囲(室温)
±5(±8.7%) °
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。

Nuron

PM 50MG-22マルチラインレーザー
製品詳細
視認性が高い自動レベル調整レーザー。3本の緑色360°ラインで稼働時間15時間以上。レベル調整、芯出し、矩出し、および配管が可能(Nuronバッテリープラットフォーム)
精度
±3 mm 場所 10 m
最大動作距離 (直径)
80 m (ライン), 130 m (ライン, レシーバー付き)
バッテリー種類
22 V
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。
マルチラインレーザーレベル PM 30-MG
製品詳細
コンパクトなマルチラインレーザー - 360° 自動レベル調整グリーンライン 3 本。レベル調整、位置合わせ、矩出しに好適 (12V バッテリープラットフォーム)
精度
±3 mm 場所 10 m
最大動作距離 (直径)
40 m (ライン), 100 m (ライン, レシーバー付き)
自動整準範囲(室温)
-4.0/ +4.0° °
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。
PM 40-MG マルチラインレーザー
製品詳細
配管、レベル調整、整列、矩出し用、グリーンライン3本付きマルチラインレーザー
精度
±2 mm 場所 10 m
最大動作距離 (直径)
40 m (ライン), 100 m (ライン, レシーバー付き)
自動整準範囲(室温)
-3.0/ +3.0° °
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。

New

PM 20-CG 12V 下げ振りおよびクロスラインレーザー
製品詳細
2 ライン 4 ポイントコンビレーザー (緑色ビーム、12V バッテリープラットフォーム)。配管工事、レベル調整、位置合わせ、矩出しに最適
精度
±3 mm 場所 10 m
最大動作距離 (直径)
40 m (ライン), 100 m (ライン, レシーバー付き)
最大操作時間
33 h

New

PM 20-CGE 高精度下げ振りおよびクロスラインレーザー
製品詳細
2 ライン 4 ポイント高精度コンビレーザー (緑色ビーム)。配管工事、レベル調整、位置合わせ、矩出しに最適
精度
±2 mm 場所 10 m
最大動作距離 (直径)
40 m (ライン), 100 m (ライン, レシーバー付き)
最大操作時間
8 h

New

PM 2-PG 緑色下げ振りレーザー
製品詳細
見やすい緑色ポイントレーザー (2 点)、鉛直点出し・下げ振り用
精度
±3 mm 場所 10 m
最大動作距離 (直径)
40 m (点)
最大操作時間
60 h
PR 2-HS A12 屋外用回転レーザーレベル
製品詳細
水平レベル調整用強固な屋外用ロータリーレーザーレベル
精度
±0.5 mm 場所 10 m
受光器の動作範囲 (直径)
2 - 600 m
レーザー等級
< 4.85 mW, 620-690 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。
PR 30-HVS A12 屋外用回転レーザーレベル
製品詳細
自動垂直墨出し機能とダイアルイン傾斜機能を備えた屋外用回転レーザーレベル
精度
±0.5 mm 場所 10 m
受光器の動作範囲 (直径)
2 - 500 m
レーザー等級
< 4.85 mW, 620-690 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
               独自の測定性能 最大毎秒100万パルスに対応するヒルティパルスパワーは、最も過酷な条件下でも信頼性の高い測定値が得られます。