充電式・電動・エンジンカッター
コンクリート、石材、金属などの切断用に設計された充電式・エンジン・電動で駆動するカッター
3 製品
条件から探す

Nuron
- 製品詳細
- コンクリート、金属、レンガ用ヘビーデューティー充電式カットオフソー(Nuron バッテリープラットフォーム)
- 対象母材
- あらゆるタイプのコンクリートとレンガ, あらゆるタイプの石材 (中空レンガ、石灰石等), アスファルト, スチール, 鉱物
- 寸法(LxWxH)
- 660 x 290 x 350 mm
- 保護等級
- IEC バッテリー式
![[湿式:本製品は湿式穿孔用に設計されています。][乾式:本製品は乾式穿孔用に設計されています。][湿式_乾式:本製品は湿式・乾式穿孔用に設計されています。]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

- 製品詳細
- トップハンドル付きコンパクト型ガスソー (63 cc、ブレードブレーキ搭載)。コンクリート、レンガ、金属の切断。300 mm のブレードで最大切削深さ 120 mm
- モーターシリンダー
- 63.3 cm³
- 定格電力
- 3.2 kW
- 湿式/乾式
- 湿潤および乾燥
![[湿式:本製品は湿式穿孔用に設計されています。][乾式:本製品は乾式穿孔用に設計されています。][湿式_乾式:本製品は湿式・乾式穿孔用に設計されています。]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

- 製品詳細
- 乾式電動手持ち式ダイヤモンドカッター - 230mmブレードで85mm深さまで切断可能
- ディスク直径
- 230 mm
- 切込み深さ
- 80 mm
- 無負荷RPM
- ギア 1: 6500 rpm

![[湿式:本製品は湿式穿孔用に設計されています。][乾式:本製品は乾式穿孔用に設計されています。][湿式_乾式:本製品は湿式・乾式穿孔用に設計されています。]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)