TE 3000-AVR ユニバーサルコード式
新製品品目 #r9671577
過酷な床解体作業に適した、非常に強力な電気ハツリ機(汎用電源コード付き)
- 作業方向: 床
- チャックタイプ: HEX 28
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 29.9 kg
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- すべてのヒルティブレーカーの中で最大の破壊力 - 30 kg/60 lb のエアーハンマーと同等 - 大規模なコンクリート解体作業を短時間で完了
- 実質上メンテナンス不要のブラシレス SR モーターとトリプルチャンバー潤滑システムにより、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現
- 完全に分離された 2 つのハンドルを伴う振動軽減システム (AVR) により、ユーザーの快適性が向上
- 作業現場で破損/断線した電源ケーブルを迅速かつ簡単に交換できる、着脱可能なサプライコード
- オプションの TE DRS-3000 一体型集塵システムにより、最大 95% の粉じんを除去
アプリケーション
- 厚いコンクリート スラブや土間のハツリ作業
- 道路工事のアスファルトハツリ、配管工事、修復作業
- 鉄筋接続とユーティリティ接続のためのコンクリートの除去
- 土工事での採掘とタンピング
![](/medias/sys_master/images/h81/h70/10048687177758.jpg)
サービス
![フリートマネジメント](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。