オートフィードユニット DD AF-CA 220-480V
新製品品目 #2095122
リグベースのダイヤモンドコアリングシステムの穿孔プロセスを補助するオートフィードユニット – DD 350-CAおよびDD 500-CAとともに使用
- 用途: DD 350-CA, DD 500-CA
- 重量: 4.5 kg
- 寸法(LxWxH): 361 x 193 x 133 mm
シェア
特長
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a2f89d4a, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d60de0a6, unit=null, value=完全自動穿孔プロセスで、比類なき生産性を実現}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@2d707eb8, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@c43ec27a, unit=null, value=自動表面探査、水管理、穿孔開始、アイアンブーストおよび貫通孔}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8c2ba3f2, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@9c5bd402, unit=null, value=母材の特性の変化に即座に反応する知的なアルゴリズム}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ab7a85a1, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@14da8535, unit=null, value=穿孔作業中の供給電力を最適化することで、機器の寿命を延ばし、高速穿孔を実現}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f0ab93ae, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@1c8796ca, unit=null, value=振動へのばく露なし - 高い操作安全性と作業快適性のために}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
アプリケーション
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@98a27130, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@2ee370b6, unit=null, value=貫通孔の連続穿孔}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@814c34ab, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@468b739d, unit=null, value=切断作業用のコーナー孔}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6ccb9aa8, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@699ab342, unit=null, value=大口径で深い孔の穿孔}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ef06d2fb, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@6b793051, unit=null, value=ケーブルトレー用ステッチ穿孔}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e6d46aa5, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@a3ae6569, unit=null, value=孔へのアクセスが困難な場所での穿孔}], id=CHA_APPLICATION_05, multiValue=false, name=Application 05}