オートフィードユニット DD AF-CA H 200V
新製品品目 #2281087
スタンド式ダイヤモンドコアリングシステムの穿孔プロセスを補助するカットアシストオートフィードユニット – DD 250-CA とともに使用
- 用途: DD 250-CA
- 重量: 4.2 kg
- 寸法(LxWxH): 176 x 137 x 325 mm
シェア
特長
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ba5a4be0, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@a068a6cc, unit=null, value=圧倒的に優れた生産性と利便性 – 自動フィードユニットがコア穿孔を補助}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@45941195, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f9c861b9, unit=null, value=難しい条件下のコア穿孔時でも、作業者の安全性および作業の快適性向上、疲労削減}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@35503e36, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@cc3cfd3a, unit=null, value=自動表面検出、穿孔深さの追跡、水管理、穿孔開始、貫通孔検出などのスマート機能}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@7e890cc8, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@81a4a46a, unit=null, value=穿孔プロセス中の供給電力を最適化することで、機器の寿命を延ばしつつ、穿孔時間を短縮}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@abc6c8dd, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8e8b04f7, unit=null, value=ドリルモーターと自動フィードユニット間の Bluetooth® データ転送 – コアドリルのディスプレイにグラフィカル表示されるため、利便性向上}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
アプリケーション
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@335d8a69, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@65e8719, unit=null, value=DD 250-CA コアドリルがアップグレードされ、ほぼ完全な自立運転が可能に}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ee2c241b, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@1593729, unit=null, value=大口径}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6fecf764, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@1a2ed02, unit=null, value=深い孔}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}