バキュームポンプ DD VP-U 100V
新製品品目 #408999
穿孔作業やアンカー留付けが不要な、ダイヤモンドドリルを固定するバキュームポンプ
- 用途: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 30-W, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- 最小相対真空度: 700 mbar
- ホース長: 3000 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
バキュームポンプ DD VP-U 100V #408999
特長
- 頑丈な作りのコンパクトなバキュームポンプ
- 全てのヒルティ製バキュームパッドとドリルスタンドと使用可能
- 高い吸引容量
- 低騒音