鋲打機
断熱ボードや金属デッキ、配管などをコンクリートなどに留付をする充電式及びガス式の鋲打機
7 製品
条件から探す

- 製品詳細
- ドライウォール用ランナー、電気・機械設備、建物建築用途用、単一電源のガス式鋲打機
- 寸法 (長さ x 幅)
- 436 x 132 mm
- ツール本体重量
- 3.99 kg
- 適用ネイル長範囲
- 14 - 39 mm

Nuron
- 製品詳細
- コンクリート、鋼材、レンガへのドライウォール用ランナーおよび軽量材料の留付けに最適なNuron充電式鋲打機。
- 寸法(LxWxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- 内装可能ピン本数
- ストリップ付ピン
- 電源電圧
- 21.6 V

Nuron
- 製品詳細
- ケーブル、配管、スレッドスタッドのコンクリート、鋼材、レンガへの取り付け用、Nuron バッテリー駆動充電式ネイラー
- 寸法(LxWxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- 内装可能ピン本数
- ストリップ付ピン
- 電源電圧
- 21.6 V

Nuron
- 製品詳細
- コンクリート、鋼材、レンガへのケーブル、配管、スレッドスタッドの留付けに使用できる、Nuron バッテリー充電式鋲打機 (最大ネイル長さ 24 mm│15/16")
- 寸法(LxWxH)
- 474 x 134 x 294 mm
- ツール本体重量
- 3.446 kg
- 適用ネイル長範囲
- 14 - 24 mm

Nuron
- 製品詳細
- 長いピン対応 Nuron 充電式鋲打機 (最大ピン長さ 36 mm│1-13/32")。コンクリート、鋼材、レンガへのドライウォール用ランナーおよび軽量負荷材料の留付けに好適
- 寸法(LxWxH)
- 474 x 134 x 370 mm
- ツール本体重量
- 3.514 kg
- 適用ネイル長範囲
- 14 - 36 mm