ドリルドライバー・スクリュードライバー

木材、金属、レンガへなどの軽負荷から高負荷の穿孔で、高いパフォーマンスと快適な取り扱いを実現できるように最適化された、ドリルドライバーとスクリュードライバーを見る

8 製品

条件から探す

Nuron

undefined
製品詳細
コンパクトクラスの充電式振動ドリルドライバー、アクティブ・トルク・コントロール (ATC) 搭載、特にアクセスが難しい場所での穿孔および打設で活躍 (Nuron バッテリープラットフォーム)
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)
35.5 Nm (弾性体), 62 Nm (剛性体)
無負荷RPM
ギア 1: 610 rpm; ギア 2: 2100 rpm
チャックサイズ範囲
2 - 13 mm
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

undefined
製品詳細
パワークラスの振動ドリルドライバー、アクティブ・トルク・コントロール (ATC) 搭載、人間工学に基づく特別設計で木材・金属・レンガへの全般的穿孔に最適 (Nuron バッテリープラットフォーム)
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)
65 Nm (弾性体), 85 Nm (剛性体)
無負荷RPM
ギア 1: 490 rpm; ギア 2: 2000 rpm
チャックサイズ範囲
2 - 13 mm
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

undefined
製品詳細
木材やその他の材料における要求の厳しい用途を得意とする高トルク充電式ドリルドライバー
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)
95 Nm (弾性体), 120 Nm (剛性体)
無負荷RPM
ギア 1: 330 rpm; ギア 2: 560 rpm; ギア 3: 1300 rpm; ギア 4: 2230 rpm
寸法(LxWxH)
240 x 67 x 221 mm
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

undefined
製品詳細
強力なNuronバッテリー搭載の充電式ドライウォール用スクリュードライバー、トルクが向上し、1回の充電あたりのねじ打設数増加、ドライウォール用ボード・木製ボード・外装被覆ボードの吊り下げ作業に好適
ツール本体重量
1.1 kg
最大トルク値
6.8 Nm
電源電圧
21.6 V
undefined
製品詳細
交換チャック(オフセット、直角、13 mm キーレス、六角ビットホルダー)の付いたサブコンパクトマルチヘッド充電式 12V ドリルドライバー、狭い場所やコーナー周辺での使用に好適
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)
21 Nm (弾性体), 34 Nm (剛性体)
無負荷RPM
ギア 1: 400 rpm; ギア 2: 1600 rpm
ギア数
2
undefined
製品詳細
ブラシレスモーターおよび 10 mm キーレスチャックの付いたサブコンパクト充電式 12V リチウムイオンドリルドライバー(狭い場所での仕様に好適。軽量で正確なコントロールが可能
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)
21 Nm (弾性体), 34 Nm (剛性体)
無負荷RPM
ギア 1: 400 rpm; ギア 2: 1600 rpm
チャックサイズ範囲
1 - 10 mm
undefined
製品詳細
サブコンパクトクラス 12V ブラシレス振動ドリルドライバー。狭い場所での使用に好適。軽量で高いコントロール性
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)
21 Nm (弾性体), 34 Nm (剛性体)
無負荷RPM
ギア 1: 400 rpm; ギア 2: 1600 rpm
チャックサイズ範囲
1 - 10 mm
undefined
製品詳細
コード式2段変速ハイトルク振動ドリルドライバー
チャックサイズ範囲
2 - 13 mm
無負荷RPM
ギア 1: 900 rpm; ギア 2: 2500 rpm
最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント)
80 Nm (弾性体)