AG 4S-22 充電式アングルグラインダー (100 mm)
新製品品目 #r13009842
充電式ブラシレスアングルグラインダー、速度を調節できるので日常的な切断および研削作業に最適、100mm までのディスク対応 (Nuron バッテリープラットフォーム)
- 電源電圧: 21.6 V
- ディスク直径: 100 mm
- 最大切断深度: 23 mm
シェア
特長
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@3eb382fc, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@c7a42530, unit=null, value=スリムデザインの充電式アングルグラインダー。速度を制御できるため、幅広い素材に対する作業において優れた快適性と制御性を発揮}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f980bf29, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@3630bca5, unit=null, value=1 回の充電あたりの作業量が増加 – ブラシレスモーターと革新的な Nuron バッテリーの組み合わせにより、従来のヒルティ製アングルグラインダーと比べ、最大 10% 長く作業でき、最大 10% 早く切断可能}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@5a6543d2, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d0733d1e, unit=null, value=ステンレスに好適 – 3400~7600 rpm の間で精密な速度制御が可能なため、粗い素材の除去作業も精密な表面仕上げも同じグラインダーで作業可能}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@10d94dd3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@7d9bf73f, unit=null, value=より快適になったグリップ – スリムデザインの曲線ハンドルとロックオンスイッチにより、ほぼどんな体勢の作業であっても優れた制御性を発揮}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@9abcbe7d, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@a231f357, unit=null, value=高度な安全機能 – アクティブ・トルク・コントロール (ATC) により、ディスクが引っかかった場合のアングルグラインダーのキックバックから保護}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
アプリケーション
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a4810594, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@e639d3ce, unit=null, value=鉄鋼、ステンレス鋼、その他の金属の切断と研磨}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@94999f6, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@3f8c072e, unit=null, value=金属のバリ取りと研磨}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@84e4fd6a, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f5a14bc, unit=null, value=コンクリート、レンガ、石材の切断と研磨}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@76d5f59, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@4dc92daf, unit=null, value=タイルの切断 (連続リムダイヤモンドディスクが必要)}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}