AG 150-A36 充電式アングルグラインダー
新製品品目 #r3409385
強力な 36V コードレス アングル グラインダー (ブラシレス) は、直径 150 mm までの切断および研削・研磨用ディスクに使用可能
- 電源電圧: 36 V
- ディスク直径: 150 mm
- 最大切断深度: 46 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- アクティブ・トルク・コントロール(ATC)により、ディスクが引っ掛かった場合などに工具本体が制御不能に回転するのを防止 – 事故の低減に貢献
- ブラシレスモーターにより 3 倍のライフを実現 (交換必要な整流子やカーボンブラシなし)
- 軽量でバランスがとれているため、より広い用途で使用でき、どんな体勢で使用しても疲れない
- トップクラスの性能とバッテリー容量
- さらなる安全性のため、ディスク ブレーキと自動緊急停止機能を採用
アプリケーション
- 仕上げ
- 解体
- 鉄鋼、およびその他の金属の切断と研磨
- 金属のバリ取りと研磨
- 鉱物資材の切断と研磨(125 mm限定)
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。