AG 4S-A22 充電式アングルグラインダー
新製品品目 #r9884540
速度コントロールとブラシレスモーターを搭載した 22V 充電式アングルグラインダー。直径 5" (125 mm) までのディスクを使用可能。一般的な切断および研磨作業に好適
- 電源電圧: 21,6 V
- ディスク直径: 125 mm
- 最大切断深度: 34 mm
シェア
特長
- ブラシレスモーターにより 3 倍のライフを実現 (交換必要な整流子やカーボンブラシなし)
- 非常にスリムなデザインでロックオンスイッチを搭載 – 手にしっかりとフィットするので、取り扱いが快適で、アクセスしにくい場所でも正確にコントロールが可能な充電式アングルグラインダー
- 3400~7600 rpm の正確な速度コントロール – 高速で使用すれば素早い切断・研磨が可能、低速で使用すれば完璧な表面仕上げが可能
- アクティブ・トルク・コントロール(ATC)により、ディスクが引っ掛かった場合などに工具本体が制御不能に回転するのを防止 – 事故の低減に貢献
- 充電式ツールプラットフォーム – すべての 22V ヒルティ充電式工具で同じバッテリーを使用可能
アプリケーション
- 鉄鋼、ステンレス鋼、その他の金属の切断と研磨
- 金属の仕上げ
- 金属のバリ取りと研磨
- 鉱物資材の切断と研磨
- 連続リムダイヤモンドディスクを使用したタイルの切断