AG 4S-A22 (100) 充電式アングルグラインダー
新製品品目 #r9884543
日々の切断および研磨作業用、22V 充電式アングルグラインダー (ブラシレス、ディスク直径 100 mm まで)
- 電源電圧: 21,6 V
- ディスク直径: 100 mm
- 最大切断深度: 23 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- ブラシレスモーターにより 3 倍のライフを実現 (交換必要な整流子やカーボンブラシなし)
- 非常にスリムなデザインとロックオンスイッチ – どんな体勢の作業でも疲れにくく快適な取り扱い
- 3400~7600 rpm (最大8500 rpm)の正確な速度コントロール – 高速では素早い切断・研磨が、また、低速では完璧な表面仕上げが可能
- アクティブ・トルク・コントロール(ATC)により、ディスクが引っ掛かった場合などに工具本体が制御不能に回転するのを防止 – 事故の低減に貢献
- 充電式ツールプラットフォーム – すべての 22V ヒルティツールに同じバッテリーを使用可能
アプリケーション
- 鉄鋼、ステンレス鋼、その他の金属の切断と研磨
- 仕上げ
- 金属のバリ取りと研磨
- 鉱物資材の切断と研磨
- 連続リムダイヤモンドディスクを使用したタイルの切断
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。