SIW 22T-A 1/2" 充電式インパクトレンチ
新製品品目 #r4265
アンカーやボルト締め用1/2" ピンアンビル付き、22V高トルクインパクトレンチ
- アンビルタイプ: 1/2" 戻り止めピン
- 最大トルク: 450 Nm (1)
- 無負荷打撃回数: 2500 回/分
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 頑丈な戻り止めピン付きの½" 角ワンタッチチャック形状により、安全かつ迅速なソケット交換が可能
- 接線方向のインパクトで反動を減らし、使用時の疲労を大きく減少
- 特別な熱処理による高品質鋼製アンビルでさらなる長寿命化を実現
- ヒルティHUSネジ固定式金属系アンカーおよびHRDロングプラグの打込みシステムとして最適化
- 調整されたインパクトメカニズムにより、さらなる効率化を実現
アプリケーション
- HUS3ネジ固定式金属系アンカー(直径8mm~14mm)のコンクリートへの打込み
- ナットとボルトの締め外し (サイズ M 12 ~ M 20)
- 鉄鋼プロファイル、材木、またはプレキャストコンクリート部品の組み立て
- HCA コイル アンカーのコンクリートへの施工
- ラグボルト締め、木材への5/8"までのチップボードねじの打設(事前穴あけ要必要)
サービス
![フリートマネジメント](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。