CU 4-22 USB充電器アダプター
新製品品目 #r20951677
Nuronバッテリー用のUSB充電アダプター。ワイヤレス充電、USB-C PD、およびUSB-Aポートを備え、ラップトップ、タブレット、その他のデバイスの充電が可能
- バッテリーシステムの互換性: Nuron
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- Nuron電力源 - 任意のNuronバッテリーを携帯電源に変え、すべてのUSBデバイスを迅速かつ完全に充電できます
- 同時充電 – 2つのUSBポートとワイヤレス充電で、複数のデバイスを同時に高速充電
- 実際の現場の条件に合わせて設計 – コンパクトなサイズと耐久性の高いハウジングに、ポータブル電源アダプターが備わるため、現場や移動中にあらゆるデバイスの充電が可能
- 内蔵フラッシュライト – LEDライトが内蔵されているため、便利なフラッシュライトとしても使える22V Nuronバッテリー
- 将来に備えた設計 - 最新のモバイルデバイスおよび将来の全てのNuronバッテリーに対応するUSB-AおよびUSB-Cポート
アプリケーション
- 任意のNuronバッテリーで、ラップトップ、タブレット、携帯電話などのUSBデバイスを充電できるようにするアダプター
- ワイヤレス充電(10Wまで)
- USB-C充電(65Wまで)
- USB-A充電(18Wまで)