油圧工具
電気・配線工事での安全性と生産性を向上させる充電式油圧カッター
2 製品
条件から探す

Nuron
- 製品詳細
- 2インチ│50 mmまでの銅製およびアルミニウム製ケーブルに対応するインライン充電式カッター(Nuronバッテリープラットフォーム)
- ヘッド回転
- 350 °
- 寸法(LxWxH)
- 137 x 75 x 485 mm

Nuron
- 製品詳細
- 最大3.3インチ│85 mmまでの銅およびアルミニウム製ケーブル用の充電式ピストルグリップカッター(Nuronバッテリープラットフォーム)
- ヘッド回転
- 350 °
- 寸法(LxWxH)
- 422 x 105 x 525 mm