ケミカルアンカー(接着系アンカー)に関するお知らせHIT-HY 200-R V3 330/2は一時的に12月末に有効期限を迎える製品を出荷させていただきますので、ご注意ください詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • ブラシレスモーターにより 3 倍のライフを実現 (交換必要な整流子やカーボンブラシなし)
  • キーレスブレードチェンジ – シャーブレード交換時のダウンタイムを最小限に
  • 5種類のブレード – あらゆる用途に対応するカッター
  • ロックオンスイッチ – 高い生産性を実現
  • 充電式ツールプラットフォーム – すべての 22V ヒルティ充電式工具で同じバッテリーを使用可能
アプリケーション
  • 厚さ 2.5 mm (12 Ga) までのメタルシートの切断
  • スパイラルダクト 4x 0.9 mm (4x 20 Ga) の切断
  • 厚さ1.5 mm (16 Ga)までのステンレス鋼の切断
  • 内装のカットアウトや切欠き加工

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画