Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • ブラシレスモーターにより 3 倍のライフを実現 (交換必要な整流子やカーボンブラシなし)
  • 1分あたり620~1370ストロークの間で調整可能なスピードダイヤル – 主要な用途でニブラーの性能を最適化
  • 充電式ツールプラットフォーム – すべての 22V ヒルティ充電式工具で同じバッテリーを使用可能
  • 交換可能な 3 種類のヘッド – シートメタル、波型メタル、台形メタル、プロファイルメタルを同じニブラーで切断
  • 実質的に火花や排出ガスなし – 可燃性物質の近くや密閉された空間で金属を安全に切断するのに適した充電式ニブラー
アプリケーション
  • 厚さ 2.0 mm (14 Ga) までのメタルシートを自由な形状に切断
  • SPN RL ヘッドを使用して、深さ 162 mm までの台形メタルシートを切断
  • 波型メタルシートの切断
  • SPN RN ヘッドを使用して、深さ 82 mm までの C、L、U プロファイルを切断
  • 内装のカットアウトや切欠き加工

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画