充電式・電動・エンジンカッター付属品
切断工具、コンクリートカッター、スリット工具用の付属品、交換部品、ガード、集塵用アクセサリーなどはこちら
7 製品
条件から探す

- 製品詳細
- 自給式ポンプ – ガスソーでの湿式切断の際に粉じん抑制システムとともに使用
- アクセサリータイプ
- ポンプ
- アクセサリー追加情報
- DSH-P 技術データ重量:1.27kg(2.8lb)寸法: ポンプ全体:Ø=113mm(4.4’’) ポンプボディ:Ø= 76mm(3.0’’) 高さ:H= 129mm(5.1’’)最大吸引高さ:3.0m(10ft)ホースで1.5m(5 ft) 最大負荷:6 bar(87 PSI)ホース長:3.0m(10 ft)最大ホース長:9.0m(30ft)最大吸引高さ1.5m 締め付けトルク:8.0 Nm消費量: 1.0 L/分(0.264 ガロン/分)