TE-Hタンピングプレート
新製品
Premium
品目 #r13556675
第3世代TE 3000またはH28解体ツール(クランプ付き)を使用して土およびアスファルトを圧縮するための、極めて堅牢なランマーヘッド
- コネクションエンド: TE-H (ヒルティ HEX 28)
- 用途: 圧迫
- 製品クラス: Premium
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- ランマーヘッドのみ – 互換性のあるユニバーサルシャンクとともに使用
- グレードアップしたタンピングパワー – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからプレートへ伝達
- さらに高まった信頼性 – 高合金鋼製のランマーヘッドのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効
- 複数のサイズをご用意 – 作業ニーズに合わせてチゼルの使い分けが可能
- 認証済みの品質 – ISOの認証プロセスを活用して開発。30年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています
アプリケーション
- 泥や砂の突固め
- 第3世代TE 3000電動ブレーカーおよびH28解体ツール(クランプ付き)で使用