TE-H17 SM
新製品 Standard品目 #r8377382
コンクリート用プレミアム六角軸17 (H17) ポイントチゼル
- コネクションエンド: TE-H17 (HEX 17)
- 長さ: 280 mm
- 製品クラス: Standard
シェア
関連検索ワード 焼き, 六角, ブルポン, ノミ あるいは ハツリ
特長
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@2650d949, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b3e3a03, unit=null, value=最適化されたチゼル形状により、コンクリートや建築ブロックで正確な作業を実現}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@57f12df1, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@dcc02dd, unit=null, value=作業の正確な調整を可能にするシャープなチゼル先端}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@9ca33be6, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@34925d8a, unit=null, value=高い破砕能力を最後まで維持するチゼル設計}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8cdeda69, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d2c5a269, unit=null, value=ヒルティ製 H17 コネクションエンド ブレーカーに理想的}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
アプリケーション
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@595a8b26, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@328e877c, unit=null, value=壁と床のハツリ作業}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@86dc1341, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8ce609c3, unit=null, value=改修、適応、復元工事}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@1f88ecfd, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b3178609, unit=null, value=コンクリート、建築用ブロック、または石材に最適}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
