TE-H17 FM
新製品品目 #r8377470
コンクリートと石材向けハツリ作業用のプレミアム六角軸 17 (H17) コールドチゼル
- コネクションエンド: HEX 17
- 長さ: 280 mm
- 幅: 17 mm
シェア
関連検索ワード ノミ, 六角, 平のみ, 焼き あるいは ハツリ
特長
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a7c7179, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b3e3a03, unit=null, value=最適化されたチゼル形状により、コンクリートや建築ブロックで正確な作業を実現}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a30890d7, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@174523e7, unit=null, value=鋭く平らな切断エッジにより、高い除去率を実現}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@80ced416, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@34925d8a, unit=null, value=高い破砕能力を最後まで維持するチゼル設計}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@710a7299, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@d2c5a269, unit=null, value=ヒルティ製 H17 コネクションエンド ブレーカーに理想的}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
アプリケーション
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@3d862356, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@328e877c, unit=null, value=壁と床のハツリ作業}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6b07ab71, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8ce609c3, unit=null, value=改修、適応、復元工事}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@3b4852d, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b3178609, unit=null, value=コンクリート、建築用ブロック、または石材に最適}], id=CHA_APPLICATION_03, multiValue=false, name=Application 03}
