DD コアビット延長シャフト
新製品
Ultimate
品目 #r4168
ディープホール コア穿孔-延長シャフト
- 用途: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- 対象母材: 適用外
- 湿式/乾式: 湿潤および乾燥
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 3段階の延長オプション; 250mm 最大直径 64、500mm および 1000mm
- 多目的 - コンクリート、鉄筋コンクリート、および天然石への コア穿孔 に適しています。
- 柔軟なモジュラーシステム
- 高い堅牢性
- 低偏差で正確な穿孔
アプリケーション
- 延長シャフト により、システムの長さを必要な穿孔深度まで延長できます
- 湿式・乾式穿孔での使用のための 延長シャフト