木材用汎用丸ノコブレード (CPC)
新製品
Ultimate
品目 #r8024488
木材用高性能丸ノコブレード、カーバイド歯により迅速な切断、充電式ソーとして長寿命・高生産性
- ブレード特長: 充電式専用, ロングライフ, 極薄切口技術, カーバイドチップ
- 歯数: 24
- 製品クラス: Ultimate
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- ヒルティの高性能木材切断用丸ノコのブレード、作業速度および 1 枚のブレードでの作業量が向上するように設計
- 高速、低振動 – 高密度カーバイド歯により、すべての木材構造資材を迅速かつスムーズに切断
- 充電式工具で優れた効率性を実現 – このブレードとヒルティの丸ノコを組み合わせると、木材の切断を 30% 素早く完了
- 1 回の充電でより多くの切断作業 – ブレードの極薄のカーフにより、エネルギー消費を最小限に抑えられるため、1 回のバッテリー充電でできる作業量が最大 40% 増加
- 長寿命ブレード – 低摩擦コーティングにが過熱からブレードを保護するため、1 枚のブレードで実行可能な作業量が増加
アプリケーション
- 木材構造資材を切断: 木材 (構造的および非構造的)、建材、無垢材 (鋼材および何罪)
- OSB 合板、構造用合板、パーティクルボード、型枠などの木質板の切断
- リップおよびクロスカット
- 斜めカット