AG 125-A22 充電式アングルグラインダー
新製品品目 #r3958236
22Vバッテリーとブラシレスモーターを搭載した、充電式アングルグラインダー。直径125mmまでのディスクを使用した切断と研削・研磨用に使用可能。
- ディスク直径: 125 mm
- 最大切断深度: 34 mm
- 無負荷RPM: ギア 1: 9500 rpm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 人間工学に基づいた設計と安全機能(ディスクブレーキ、ATC、デッドマンスイッチ)
- 性能とバッテリー容量を30-40%向上
- 改良された本体バランスと軽量設計で、作業による疲労を削減し、より柔軟に幅広い用途にお使いいただけるようになりました。
- ブラシレスモーターが3倍長持ち(ダメージをうける整流子や交換の必要なカーボンブラシがありません)
- このツール向けに最適化された、研磨ディスク
アプリケーション
- 仕上げ
- 解体
- 鉄鋼、およびその他の金属の切断と研磨
- 金属のバリの除去と研磨
- 鉱物資材の切断と研磨
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。