Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 上向き作業や狭いところでの作業に適すヒルティ高性能充電式インパクト レンチ - わずか 138 mm の長さで重量 750 g 未満。アクセス性が最も重要な作業に、このサブコンパクト 12V インパクトレンチを推奨
  • 3/8" スクエアドライブに緩衝リングを保持 – 安全性向上、迅速なソケット交換が可能
  • 強力なブラシレスモーターとインパクトメカニズム – 最大2,700 rpmで180 Nmの定格トルク、メンテナンスは事実上不要
  • ツールの取り扱いが向上 – 最新のヒルティグリップデザインと 2 つの明るい LED ライトが、アクセスが難しい場所での作業を快適に
  • 妥協なきコードレス性能 – 効率的なブラシレスモーターと最新のヒルティ 12V バッテリーパックの組み合わせにより、インパクトレンチの 1 回の充電あたりの仕事量を最大に
アプリケーション
  • ネジ固定式アンカーのコンクリートおよびレンガへの打込み
  • ラグボルトの留め付け
  • ナットとボルトの締め付けと緩め
  • 機器、自動車部品、木製フレーム、パイプのボルト留め、空調設備の設置

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画