TE 4-A22 充電式ロータリーハンマードリル
新製品品目 #r3159232
連続使用での取り扱いが簡単な、コンパクトなDグリップ 22V 充電式ロータリーハンマー
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 3.3 kg
- 最適なハンマードリル穿孔範囲: 5 - 12 mm
- ハンマードリル直径範囲: 4 - 18 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 人間工学に基づいてデザインされた D-グリップにより、長時間の作業が快適に
- 高性能充電式ドリル用の特別に頑丈なつくりと設計
- コンパクト設計により、軽量、高性能を実現
- DRS-4-A 一体型集じんシステムにより、実質上無粉じんの穴あけを実現
- 正確な穴あけのための電子スイッチ
アプリケーション
- コンクリート、および石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ
- 別売りのチャック アダプターで、木や金属の時折の穴あけ
- TE-C (SDS Plus) コネクション エンドと特別なビット ホルダーを使ったねじ締め
- 集じんシステム (DRS-4-A) を使用した、居ながらでのコンクリート穴あけ作業を可能に
サービス
![フリートマネジメント](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。