ケミカルアンカー(接着系アンカー)に関するお知らせHIT-HY 200-R V3 330/2は一時的に12月末に有効期限を迎える製品を出荷させていただきますので、ご注意ください詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 1 回の充電で 1 日作業可能 – 高容量・高出力の Nuron バッテリーパックにより、100% の明るさで丸一日持続
  • 視認性の向上 – 特別設計のLEDは3つの明るさモードがあり、作業場所を自然光色で照らします(1 mの距離で最大500ルーメン/350ルクス)
  • 多様なアタッチメントオプション – 引き込み式ベルトフック、マグネットホルダー (オプション)、安定したベース、回転ヘッドを活用して、さまざまな建設用機器に照明を設置可能
  • バッテリー残量警告 – 作業用照明は常に明るさを維持することが重要。バッテリー残量が少なくなった場合に、余裕を持って充電できるように早めに警告
  • Nuron バッテリープラットフォーム – 長持ちするバッテリー、高い生産性を維持する幅広いサービスにより、妥協なき充電式 LED 作業用照明を実現
アプリケーション
  • 個人作業場所の照明 – パイプ、はしご、足場、垂木など、周辺のさまざまな物に掛けたり、取り付けることが可能
  • 表面仕上げの検査(ペンキ、ドライウォールなど)
  • 狭い場所での使用に最適 (ハウジングは常に冷たい感触で、LED は極端な熱を発しない)

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画