どんなアプリケーションにも適したコンクリートアンカー
コンクリートと石材アプリケーション向けの接着系アンカーとメカニカルアンカー
ヒルティエンジニアリングは、どんなアプリケーションでも最大の生産性、性能および信頼性を提供する、より多くのアンカーオプションを作り出しています。
接着系アンカー
ハイブリッド接着系アンカー(HY)、レジンエポキシ接着系アンカー(RE)、アンカーロッド
-
レジンエポキシ接着系アンカー(RE)
ロッドや鉄筋を深い埋め込み深さまで設置し終えるまで硬化しないように、十分な作業時間が得られるようにデザインされたエポキシ。
レジンエポキシ接着アンカーを詳しくご覧ください。アンカーロッドとエレメント
プレカットねじ付きロッド、特殊アンカーロッドおよびインサートは、接着剤固定ポイントで最大の性能が得られるようにデザインされています。
アンカーロッドとエレメントの詳細をご覧ください。
メカニカルアンカー

あと施工メカニカルアンカーには、数多くの形状とサイズが用意されており、低保持力から高保持力に至るまで、さまざまな固着メカニズムが採用されています。 ヒルティのメカニカルアンカー製品群では、軽量の取り外し可能なねじとスリーブアンカー、中量のウェッジアンカー、重量の拡張式アンカーおよび拡底式アンカーを取り揃えています。
メカニカルアンカーには、カウンターパートの接着系アンカーのように設置時や使用時の温度制限がなく、設置後直ちに負荷をかけることができます。 この柔軟性により、設計者にデザインの自由度を与え、請負業者の生産性を向上させます。
-
重量物用ウェッジ式アンカー
HSL4重量物用ウェッジ式アンカーを詳しくご覧ください。ウェッジ式アンカー
HST3ウェッジ式アンカーを詳しくご覧ください。HSAウェッジ式アンカー
HSAウェッジ式アンカーを詳しくご覧ください。ネジ固定式金属系アンカー
HUS4-Hネジ固定式金属系アンカーを詳しくご覧ください。内部コーン打ち込み式金属系アンカー
HKD 内部コーン打ち込み式金属系アンカー (ミリサイズ)を詳しくご覧ください。内部コーン打ち込み式金属系アンカー
HKD 内部コーン打ち込み式金属系アンカー (インチサイズ)を詳しくご覧ください。アンダーカット方式ねじ込み式金属系アンカー
HUS3-I Flex SC アンダーカット方式ねじ込み式金属系アンカーを詳しくご覧ください。