複層配置の埋設物や広範囲のコンクリート
PS 1000 X-スキャンシステム
PS 1000 X-スキャンの特長
- コンクリートで最大深度30センチの探査が可能
- 3つのレーダーアンテナとEMセンサーを装備しており、探査後すぐに2Dまたは3Dで埋設物や活動線を高解像度で表示できます。つまり、施工現場ですぐにマーキングに利用することができます。
- 穿孔径と穿孔位置を決め、解析結果の平面図と断面図に表示できます。
- 探査データを直接ノートパソコンなどに取り込み、詳細な解析、レポートの作成、データの保管ができます。
- ヒルティPS 1000 X-スキャンシステムの構成品には、コードレスの探査機、タブレット、PROFIS Detectionソフトウェアまでが含まれます。
- イメージスキャンとクイックスキャンの2つのモードがあります。広範囲のコンクリートを探査し、埋設物配置図を作成したい場合はイメージスキャンを、施工現場で迅速にマーキングを行う場合はクイックスキャンを使用します。