切り替えよう! - ガス式等の従来工法から
充電式鋲打機は、従来方式と比較して、よりクリーンで静か、かつ簡単な留付けを実現するように設計されています。
ガス式のGX3も素晴らしい製品ですが、BX3なら煩わしいガス缶の管理もなく、ガス式と同等のスピードで作業ができます。
2015年、ヒルティは建設業界向けに、画期的な世界初のコンクリートおよび鋼材向け充電式鋲打機BX 3の販売を開始しました。そのBX 3の次世代モデルの販売により、既成の鋲打機よりもクリーンで、静かで非常に楽な留め付けを実現しました。
ヒルティはこの生産性の向上により、ヒルティの充電式鋲打機を世界標準にすることを目指しています。現在、火薬式やガス式の鋲打機をお使いいただいている方は、いち早くこの新技術をお試しいただき、切り替えをご検討ください。
充電式に切り替えよう

BX 3は、火薬やガスによる燃焼が不要で、お手持ちの22Vのリチウムイオン電池でご使用いただけます。煩わしいガス缶の発注、配送、現場における廃棄処分が不要です。さらに、この鋲打機は、反動や騒音、ピンの詰まりが少なく、作業現場の生産性を向上してくれます。単一の電池がすべての工具、鋲打機にご使用いただけます。
スクリューやスタッドアンカーといった従来の施工においても、BX 3は、迅速かつ快適な留め付け方法を提供します。