セット内容を表示
カート

接着系アンカー: HIT-RE 500 V3 と HIT-HY 200-R V3、あなたのニーズに適するのは?

TMM
読むのにかかる時間: 5 分未満
Article

2つの接着系アンカーは何が違い、それをなぜ選定しますか?

2つの接着系アンカーは何が違い、それをなぜ選定しますか?

『あと施工アンカー』に精通している方は、さまざまな建設工事で頻繁に使用される2つの製品のヒルティHIT-RE 500 V3HIT-HY 200-R V3 について間違いなく聞いたことがあるでしょう。

HIT-RE 500 V3_HIT-HY 200-R V3_1

ヒルティ HIT-RE 500 V3 と HIT-HY 200-R V3 は、いずれもヒルティ注入方式(Hilti Injection Technology:HIT)アンカーポートフォリオに属しています。また、市場において非常に性能の高い接着系アンカー製品でもあります。では、その2つの接着系アンカーには、実際にどのような違いがあり、なぜ、あなたはもう一方ではない方を選定する(している)のでしょうか?

HIT-RE 500 V3 と HIT-HY 200-R

HIT-RE 500 V3 は、歴史的に2つの異なるアプリケーションで使用されていた製品それぞれの利点を組合せ、1つで幅広いアプリケーションに適用できるよう利便性を高めた製品で、HIT-HY 200-R V3 は、従来の HY 製品が改良された製品です。HIT-RE 500 V3 と HIT-HY 200-R V3 を比較する最も簡単な方法は、それぞれの製品個別の欧州技術認証(European Technical Assessment:ETA)を見ることです。 いずれの製品も『あと施工鉄筋定着(Post-Installed Rebar)』接合の認証を取得しており、『あと施工アンカー』または『あと施工定着鉄筋』いずれかの使用に対して正しい資料を参照していること、どの製品 ETA を参照しているかを確認し、区別して使用します。

HIT-RE 500 V3 と HIT-HY 200-R V3 の主な特長は、以下の通りです。

HIT-RE 500 V3

  • 標準温度(20 ~ 24 ℃) で、30 分のゲル状時間と7時間の硬化時間にて緩やかに養生する接着系アンカー(他の使用温度範囲については、RE500 V3 技術資料 認証関連書類にある欧州技術認証 ETA をご参照ください。)

  • 手動清掃:エアコンプレッサーによる切粉除去2回 ➡ ブラシ掛け2回 ➡ エアコンプレッサーによる切粉除去2回(ヒルティホロードリルビットを使用しない場合)

HIT-RE 500 V3_HIT-HY 200-R V3_2
  • ダイヤモンドコア穿孔による施工が可能

  • ヒルティ目荒らし(ラフニング)ツールを使用して孔内の目荒らしを行ったダイヤモンドコア穿孔は、ハンマードリル穿孔による荷重と同等扱い

  • 乾燥/湿潤コンクリートへの施工が可能

  • ハンマードリル穿孔でひび割れを想定しないコンクリートの場合、浸水がある孔への施工が可能(海⽔の場合は、ヒルティ技術担当へお問合せください。)

  • 使用温度範囲は -40 ~ 70 ℃

HIT-RE 500 V3_HIT-HY 200-R V3_3
  • 100年耐用年数のための欧州技術認証ETA 取得

HIT-HY 200-R V3

  • 標準温度(20 ~ 24 ℃) で、9分のゲル状時間と1時間の硬化時間の速乾養生の接着系アンカー(他の使用温度範囲については、HIT-HY 200-R V3 技術資料 認証関連書類にある欧州技術認証 ETA をご参照ください。)

  • 手動清掃:ポンプによる切粉除去4回 ➡ ブラシ掛け4回 ➡ ポンプによる切粉除去4回

(ビット呼び径が20mm 以下および穿孔⻑10d 以下の条件に適⽤、それ以外の場合、エアコンプレッサーによる清掃、または、ヒルティホロードリルビットの使用が必要です。)

HIT-RE 500 V3_HIT-HY 200-R V3_4
HIT-RE 500 V3_HIT-HY 200-R V3_5

それぞれの製品の詳細は、各製品の欧州技術認証 ETA から

「アンカー・留付け製品 技術マニュアル」のダウンロードはこちら

その他のご質問は、このオンラインコミュニティにお気軽に質問をご投稿ください。