セット内容を表示
カート

SPEC2SITEソリューション:設計仕様と現場施工の最適化

エンジニアリングセンター
読むのにかかる時間: 5 分未満
記事

高性能、バリューエンジニアリング、持続可能性、そして安心を提供

構造接合
支持構造
防火対策

はじめに

日本の厳格な建築基準とスピードが求められる施工現場において、設計者はコスト効率の追求、法規制の遵守、安全かつ高精度な施工の確保といった、さまざまな課題に直面しています。ヒルティのSPEC2SITEソリューションは、こうした課題に対する包括的な支援を提供します。
このソリューションは、設計段階から施工段階までを一貫して最適化し、高性能でバリューエンジニアリングが施され、持続可能かつ安心できる設計と施工の実現を可能にします。
SPEC2SITEソリューションの特長
構造接合、MEP支持システム、防火対策、特殊アプリケーションなど、あらゆる建設プロジェクトにおいて、SPEC2SITEは以下の価値を提供します:

  1. 先進的な設計アプローチと連携した高性能ハードウェア

  2. 革新的な設計ソフトウェアおよびエンジニアリングサービス

  3. 24時間アクセス可能なオンラインエンジニアリングセンターによる技術資料・教育コンテンツの提供

  4. 専任の営業およびエンジニアリングチームによる現場および設計段階でのサポート

これらの要素が連携することで、性能・コスト・サステナビリティの観点から最適化された設計が可能となります。SPEC2SITEは、設計と施工のギャップを埋め、プロジェクトの成功を支える信頼できるパ-トナーです。

イメージ

高性能な設計仕様の実現

高性能な設計仕様を実現するには、製品選定から設計プロセスに至るまでの最適化が不可欠です。ヒルティの多様なハードウェア製品群は、さまざまなアプリケーションや現場条件に対応できるよう設計されており、確かな性能と信頼性を提供します。
例えば、構造用ベースプレート接続向けに開発された最新のHST4スタッドアンカーは、以下の特長を備えています:

  • 高い引き抜き性能とコンクリートコーン抵抗の向上

  • 強度を維持しながらアンカー径を小型化し、材料使用量を削減

  • アンカー間隔および端部距離の縮小により、効率的な設計が可能

  • 多様な現場条件に対応した各種認証を取得し、過酷な環境下でも信頼性を確保

さらに、構造接合設計用の主要ソフトウェアであるPROFIS Engineeringと連携することで、HST4を含む設計プロセス全体が最適化され、より高性能かつ合理的な設計仕様を実現できます。

バリューエンジニアリングされた設計仕様

バリューエンジニアリングされた設計仕様


日本の競争激しい市場では、技術要件を満たすだけでは不十分です。設計者は価値創造にも注力する必要があります。ヒルティはこのプロセスを2つの重要な方程式で簡素化します:

SPEC2SITE_value-engineered

ヒルティのPROFISエンジニアリング スイートは、バリューエンジニアリングを容易にし、コストと性能の両面から設計を最適化する強力なツールです。
しかし、バリューエンジニアリングの価値は単なるコスト削減にとどまりません。真の価値は、社会的側面を含むトータルな最適化にあります。
具体的には、以下のような社会的価値を含んでいます:

  • ユーザー安全性:施工の安全性向上と作業員のリスク低減

  • 建物の安全性:地震などの極端荷重条件下でも性能を維持する、設計基準への適合

  • 持続可能性:構造設計の最適化と環境配慮型材料の活用によるCO₂排出量の削減

ヒルティのソリューションで、コスト、性能、持続可能性の観点から設計を最適化できます。

安心を提供する設計仕様

建築物の安全性は、特に厳格な耐震規制が求められる日本において、設計者にとって最優先事項の一つです。ヒルティは、学術機関や規制当局との連携を通じて、業界基準および実務の継続的な向上に貢献しています。当社の設計手法およびPROFISエンジニアリングをはじめとするソフトウェアツールは、設計仕様が高い安全性と信頼性を備えるよう設計されています。


加えて、設計仕様が現場で正しく実行されることの重要性も私たちは深く理解しています。ヒルティ製品を活用した施工システムを採用することで、従来の工法に比べ、より迅速で、シンプルかつ安全な施工が可能になります。さらに、ヒルティの現場サポートチームは、施工トレーニングや技術支援を通じて、現場での確実な施工をサポート。これにより設計意図の実現性が高まり、設計変更や手直しのリスクも最小化されます。このように、ヒルティは設計段階から施工完了まで、安心して任せられるパートナーとして、お客様のプロジェクト成功を支えます。

より持続可能な設計仕様

建設業界は、世界全体の温室効果ガス排出量の約37%を占めていると言われており、持続可能な設計と施工への転換が強く求められています。ヒルティは、この課題に対して具体的かつ実行可能なソリューションを提供することをお約束します。
当社のハードウェアソリューションおよびPROFISエンジニアリング ソフトウェアは、構造接合部におけるCO₂フットプリントの最小化を可能にし、設計段階から環境負荷の低減に貢献します。
ヒルティは、Science Based Targets(SBT)イニシアチブに準拠し、CO₂ネットゼロ排出という長期目標に取り組んでいます。透明性のあるCO₂データ管理と効率的な追跡・報告体制を通じて、お客様の持続可能性目標の達成を強力にサポートします。

まとめ

ヒルティのSPEC2SITEソリューションは、より高性能で、バリューエンジニアリングされ、持続可能かつ安心できる設計仕様の実現を支援します。
私たちは、日本の構造設計者、建築家、施工業者が直面する現場の課題を深く理解し、設計から施工に至るすべてのフェーズでサポートを提供します。
生産性、安全性、持続可能性の実現に向けたパートナーとして、ぜひヒルティをご活用ください。
次のステップ
今後のプロジェクトでどのように協力できるでしょうか?
詳細情報は以下をご覧ください:

参考文献


Leonard, Circuit'R 2023/2022 Global Status Report for Buildings and Construction — GlobalABC(電子ソース)

Hilti Academy