年末年始休業および当日出荷締切時間のお知らせ2024 年12月28日(土)~2025年1月5日(日)は年末年始休業とさせていただきます。 これに伴い、年末年始の当日出荷締切時間が変更になります。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 妥協のない充電式ハツリ機 – コード式 TE 2000 およびそれ以上のハツリ機と同等の破壊性能を実現 (本体を無駄に大きくすることなく)
  • 迅速に作業を開始 – あてにならないことが多い主要電源から独立した電源を使用し、運搬性にも優れるため、よくある作業開始の遅れを排除
  • 最高の操作性 – 同等クラスの充電式ハツリ機と比較して約 10 kg 軽量でスリム。TE 2000-22 は、高い生産性を確保するために、取り扱い・ツールの制御性・移動性が最も重要である、中規模の管理された解体作業に理想的
  • 先例をみない優れた 1 回の充電あたりの作業時間 – 革新的な Nuron B 22-255 バッテリー 2 つでは、1 回の充電あたりコンクリートを 0.5 トン破壊可能。オプションの大型バッテリーケースを追加すれば、コンクリート 1.5 トンを破壊可能
  • 事実上無粉じんの解体 – TE DRS-B集じんシステムおよび互換性のあるヒルティ集塵機を使用した場合、微細なシリカダストを最大95%削減可能
アプリケーション
  • 厚さ 20 cm までのコンクリートスラブおよび基礎の破壊
  • パイプ設置のための床の溝切りやチャンネルの作成
  • 厚い舗装をスラブにダメージを与えることなく除去
  • 迅速なスタートと効率的な解体作業が必須となる、一日で完了する解体作業に最適
  • 厚さ約 8 インチまでのコンクリートスラブおよび基礎の破壊

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画