コンクリートや金属の切断又は研磨用に設計されたサンダー・グラインダー

10 製品

条件から探す


ディスク直径
125 mm
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.4 kg
最大切断深度
34 mm
               ヒルティのATCシステムは、ビットが噛み込んで動かなくなった際、モーターを停止して作業者が振り回されるのを防止します。

Nuron

AG 4S-22 充電式アングルグラインダー (100 mm)
製品詳細
充電式ブラシレスアングルグラインダー、速度を調節できるので日常的な切断および研削作業に最適、100mm までのディスク対応 (Nuron バッテリープラットフォーム)
電源電圧
21.6 V
ディスク直径
100 mm
最大切断深度
23 mm
AG100-S アングルグラインダー
製品詳細
サイドスイッチ搭載、100 mm までのディスクが使用可能、850W (230V) および 700W (100-110V) スリム型アングルグラインダー
ディスク直径
100 mm
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
1.9 kg
最大切断深度
16 mm

Nuron

AG 4S-22 充電式アングルグラインダー (125 mm)
製品詳細
充電式ブラシレスアングルグラインダー、速度を調節できるので日常的な切断および決ま作業に最適、125 mm までのディスク対応 (Nuron バッテリープラットフォーム)
電源電圧
21.6 V
ディスク直径
125 mm
最大切断深度
34 mm
AG 125-SE アングルグラインダー
製品詳細
切断および研削・研磨 (仕上げ) 用 800W スリムアングルグラインダー (直径 125 mm までのディスク使用)
ディスク直径
125 mm
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2 kg
最大切断深度
34 mm

Nuron

AG 6D-22 充電式アングルグラインダー (125 mm)
製品詳細
強力な充電式アングルグラインダー。ブラシレスモーター、SensTech制御、高度安全機能搭載、125 mmまでのディスク用(Nuronバッテリープラットフォーム)
電源電圧
21.6 V
ディスク直径
125 mm
ツール本体重量
2 kg

Nuron

AG 6D-22 充電式アングルグラインダー (150 mm)
製品詳細
強力な充電式アングルグラインダー。ブラシレスモーター、SensTech制御、高度安全機能搭載、150 mmまでのディスク用(Nuronバッテリープラットフォーム)
電源電圧
21.6 V
ディスク直径
150 mm
ツール本体重量
2 kg

Nuron

DGH 130-22コードレス コンクリート グラインダー
製品詳細
ブラシレスモーター搭載の充電式コンクリートグラインダー、コンクリートジョイントの研磨と表面仕上げ(ニュロバッテリープラットフォーム)
電源電圧
22 V
ディスク直径
125 mm
ツール本体重量
2 kg
               スマートパワーによる電力管理で、負荷変化する状態で、工具の一貫した性能を維持します。
DGH 130 コンクリートグラインダー
製品詳細
壁表面の研削と仕上げ用コンクリートグラインダー
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
2.54 kg
対象母材
コンクリート, セメント
無負荷RPM
ギア 1: 3000 rpm; ギア 2: 4100 rpm; ギア 3: 5200 rpm; ギア 4: 6400 rpm; ギア 5: 7400 rpm; ギア 6: 8700 rpm
               [湿式:本製品は湿式穿孔用に設計されています。][乾式:本製品は乾式穿孔用に設計されています。][湿式_乾式:本製品は湿式・乾式穿孔用に設計されています。]

Nuron

GDG 6-22 充電式ダイグラインダー
製品詳細
強力なブラシレスモーターを備えた可変速充電式ダイグラインダー(Nuronバッテリープラットフォーム)、より長くなった稼働時間、金属製造および建築用金物加工向け
電源電圧
21.6 V
無負荷RPM
ギア 5: 19000 rpm; ギア 6: 25000 rpm
寸法(LxWxH)
403 x 76 x 110 mm