HPS-R プラスチック系打込み式アンカー
新製品品目 #r2862
経済的なプラスチック系打ち込み式アンカー、ステンレスネジ付き
- 頭部形状: サラセルフタッピング
- 使用環境: 一時的な結露が発生する屋内, 乾燥した屋内, 屋外(海岸から1km以上)
- 認証 / 試験報告書: 適用外
シェア
関連検索ワード 打込み式
特長
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@b9dac368, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@e6904e76, unit=null, value=防水用途用打込み式アンカー}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@51d3bbee, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@92b53032, unit=null, value=ハンマーの打撃による迅速な取付け}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a111f26c, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@517656f6, unit=null, value=2ヶ所4方向への拡張が高い耐力と有効な保持力を実現}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ffff7747, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@6e71147d, unit=null, value=取付物を母材に強力に密着させて取付が可能}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
アプリケーション
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8be188a0, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@a214be74, unit=null, value=軽量枠材、床張板、プロファイルの中空および非中空母材への留付け用プラスチックアンカー}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f264cab3, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8efd89c3, unit=null, value=屋外使用向けの耐腐食性}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}