PR 2-HS A12 屋外用回転レーザーレベル
新製品品目 #r5009606
水平レベル調整用強固な屋外用ロータリーレーザーレベル
- 精度: ±0.5 mm 場所 10 m
- 受光器の動作範囲 (直径): 2 - 600 m
- レーザー等級: < 4.85 mW, 620-690 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 1ボタン、1機能設計で簡単使用
- 太陽光やその他の光源の影響を受けないパルスパワー採用
- デジタル測定機能により、目標値から逸脱を正確に表示します。
- PRA 79 スロープ アダプターの使用で、シングルマニュアルスロープモードで 60% まで対応可能
- 12 cm 拡張受光ウインドウで全ての作業範囲内でレーザービームを迅速に検出
アプリケーション
- 掘削
- 型枠とコンクリート注入時のレベル出し
- 型枠の高さ合わせに
- 傾斜の設定
サービス
![フリートマネジメント](/medias/sys_master/images/h8e/h0f/10170284834846.jpg)
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。