工具のパフォーマンスと作業効率が向上するヒルティ独自の設計がされたバッテリー及び充電器

18 製品

条件から探す

Nuron

B 22-55 Nuron バッテリーパック
製品詳細
コンパクトで軽量の 22V リチウムイオンバッテリー、軽負荷作業向け、Nuron 電動工具に使用
バッテリー容量
2.6 Ah
重量
0.55 kg
寸法(LxWxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

B 22-85 Nuron バッテリーパック
製品詳細
Nuron 電動工具に使用する汎用性の高い 22V リチウムイオンバッテリー。重量、パワー、動作時間の理想的なバランス
バッテリー容量
4.0 Ah
重量
0.76 kg
寸法(LxWxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

B 22-110 Nuron バッテリーパック
製品詳細
長持ちする 22V リチウムイオンバッテリー。動作時間が長く、より高い出力を発揮。Nuron 電動工具用
バッテリー容量
5.2 Ah
重量
0.91 kg
寸法(LxWxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

B 22-170 Nuron バッテリーパック
製品詳細
究極の 22V リチウムイオンバッテリー、ヘビーデューティーの Nuron 電動工具のパフォーマンスと動作時間を増強する設計
バッテリー容量
8.0 Ah
重量
1.31 kg
寸法(LxWxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

B 22-255 Nuron バッテリーパック
製品詳細
高性能 22V リチウムイオンバッテリー、ヘビーデューティーの Nuron ハンマードリルおよび切断ツールの出力と動作時間を最大化
バッテリー容量
12 Ah
重量
1.84 kg
寸法(LxWxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

C 4-22 Nuron コンパクト充電器
製品詳細
すべてのヒルティ Nuron バッテリー用コンパクト充電器
バッテリーシステムの互換性
Nuron
出力
90 W
出力電流
3.5 A

Nuron

C 6-22 Nuron 高速充電器


製品詳細
全ヒルティ Nuron バッテリー用高速充電器
バッテリーシステムの互換性
Nuron
出力
240 W
出力電流
9.6 A

Nuron

C 8-22 Nuron 高性能充電器


製品詳細
大容量の Nuron B 22-170 および B 22-255 バッテリー用に最適化された最高速充電器
バッテリーシステムの互換性
Nuron
出力
450 W
出力電流
18 A
B12 4.0 12V バッテリー
製品詳細
コンパクトで高出力の10.8V 4.0Ahリチウムイオン電池
バッテリー容量
4.0 Ah
C4/12-50充電器での充電所要時間
50 min
重量
0.35 kg

New

B 12-30 12V バッテリーパック
製品詳細
コンパクトで極めて軽い 12V リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量
2.6 Ah
C4/12-50充電器での充電所要時間
35 min
重量
0.24 kg
B 12-55 12V バッテリーパック
製品詳細
アップグレードされたセル(21700)搭載の、コンパクト高容量 12V 5.0 Ah リチウムイオンバッテリーを使用することで、充電 1 回あたりの作業量が増加
バッテリー容量
5.0 Ah
C4/12-50充電器での充電所要時間
50 min
重量
0.34 kg
B22 2.6 22V バッテリー
製品詳細
コンパクトな 22V 2.6 Ah リチウムイオン電池
バッテリー容量
2.6 Ah
重量
0.49 kg
寸法(LxWxH)
135 x 94 x 53 mm
B22 4.0 22V バッテリー
製品詳細
コンパクトで高出力の 22V 4.0Ah リチウムイオンバッテリーパック
バッテリー容量
4.0 Ah
重量
0.69 kg
寸法(LxWxH)
136 x 97 x 60 mm
B22 8.0 22V バッテリー
製品詳細
極めて長時間稼働する究極のパワーを備えた 22V 8.0 Ah リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量
8.0 Ah
重量
1.15 kg
寸法(LxWxH)
145 x 97 x 76 mm
B36 5.2 36V バッテリー
製品詳細
究極のパワーを誇る36V 5.2 Ahリチウムイオン バッテリー
バッテリー容量
5.2 Ah
重量
1.35 kg
寸法(LxWxH)
167 x 92 x 81 mm
C4/36-90 コンパクト充電器


製品詳細
複数の電圧の全てのヒルティリチウムイオンバッテリーに使用可能な、コンパクトな充電器
バッテリーシステムの互換性
22 V, 36 V
出力
90 W
出力電流
4 A
C4/36-350 高速充電器


製品詳細
電圧の異なる全てのヒルティリチウムイオンバッテリーに使用可能な高速充電器
バッテリーシステムの互換性
22 V, 36 V
出力
350 W
出力電流
9 A
C4/12-50 コンパクト充電器
製品詳細
ヒルティ 12V リチウムイオンバッテリー用コンパクト充電器
バッテリーシステムの互換性
12 V
出力
50 W
出力電流
4 A

充電式工具で作業をパワーアップ

高度なリチウムイオンバッテリーは、より大きなパワーと生産性を実現

 

当社の従来の12V、22Vおよび36Vバッテリーラインアップに最近追加された、単独の22V Nuronプラットフォームからメリットを活用しましょう。Nuronバッテリーパックは、軽負荷から重負荷作業に至るまで、あらゆる作業にこれまで以上の稼働時間と互換性を提供します。 

Nuron 22Vバッテリーの違いをご覧ください

1回の充電でより多くの作業

22Vプラットフォームの重量、バランス、人間工学を備えながら、コード式、ガス式や36V以上の性能を実現します。これにより、お客様は1日中快適に作業を続けられます。 

単一プラットフォームの利便性

同じ高性能の22V Nuronプラットフォームで、お客様のすべての作業を実施できます。ドリルドライバーから解体ハンマーに至るまでの約70種類の工具に、同じ互換性のあるバッテリーを使用できます。 

 

作業の待ち時間を低減

組み込みの診断は、バッテリーの健康状態についてアラートで知らせてくれます。その一方で、データドリブンサービスにより、工具庫管理を簡素化できます。

耐久性のあるデザイン

完全に密封された電子基板は、水、粉塵やその他の汚染物質を寄せ付けません。その一方で、外部バンパーとファイバーグラスハウジングは、落下時の衝撃から保護してくれます。

Worker cutting metal pipes with DSH 600-22 with abrasive blade and B 22-170

コード式やガス式から乗り換えましょう

お客様のすべての工具を一つのプラットフォームで

 

Nuronは、過酷で反復な作業に、より長い稼働時間と18Vや20V充電式プラットフォームの最大2倍のパワーを提供します。これはまた、ヒルティの従来の22Vバッテリーの最大4倍のパワー提供し、当社の36Vシステムやコード式とガス式よりも大きなパワーを実現しています。      

 

Nuron portfolio of all 5 batteries and 2 chargers in a warehouse / tool crib

あらゆる作業に適したバッテリー

お客様が必要とするサイズ、重量、性能のバランス

作業に適したNuronバッテリーをお選びください

B22-55 Nuronバッテリー

できる限り軽量で操作性の良いパワーツールが必要な場合に最適なコンパクトさ

B22-85 Nuronバッテリー

日常的なドリル穿孔、ねじ止め、切断作業に最適なパワー/重量比を備えた多才なバッテリー 

B22-110 Nuronバッテリー

ほとんど充電することなく、作業を迅速に完遂したい場合に最適な多才なバッテリー

B22-170 Nuronバッテリー

充電1回当たりの作業量を最大に高めるために、高容量かつ高出力のバッテリーを搭載    

B22-255 Nuronバッテリー

過酷なSDS Maxハンマードリル穿孔や解体作業に最適な極めて高容量のバッテリー

Mechanical Trade Worker (plumber) putting a Nuron battery on a charger, a TE 4-22, SID 6-22 and SL 2-22 are also in background

よりシンプルな工具管理

作業の待ち時間を軽減できるインターネットに接続したバッテリー

 

Nuronプラットフォームでは、スマートバッテリーをインターネットに接続したツールや充電器と組み合わせています。これにより、お客様は将来の変化に対応することができます。バッテリーの性能が最適レベルでなくなった場合に知らせてくれる組み込みのバッテリー診断のおかげで、継続して作業できます。そして、Nuronが収集した場所と利用状況データを利用して、情報を得たうえで工具庫についての決定をすることができます。

Nuronの接続されたサービスをご覧ください

バッテリーアラートにより、作業の待ち時間を回避できます

Nuronバッテリーのパフォーマンスが最適なレベルでなくなったら、フリートのお客様には自動的に通知が届き、迅速に交換の注文をすることができます。 

紛失したツールを探す時間を減らすことができます

接続したNuronバッテリー、ツール、およびチャージャーにより、所定の場所にないツールや機器が最後に使用された場所についての情報へ簡単にアクセスできます。

重複するツールへの出費を最小に抑えます

NuronをヒルティON!Trackツール追跡および機器管理システムとペアにすると、使用されていない機器や貯蔵されている機器を特定し、必要とされている場所へ割り当てることができます。

バッテリーでコンクリートの破壊

様々な現場に適した耐久性の高いデザイン

 

Nuronバッテリーは、優れた落下保護を提供するために、ガラスファイバーハウジングと衝撃吸収外部バンパーを搭載しています。また、密閉された電子基板のメリットを活用して、粉塵、湿度、水気などの一般的な汚染物質からバッテリーを保護できます。

お問い合わせフォーム