Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 稼動時間と人間工学の最適なバランスを提供する、全ヒルティ 22V ツール用高性能コンパクトバッテリー
  • ヒルティ コードレスパワー ケア(CPC)- オンボードプロセッサーが各バッテリーセルを監視、現場での安定した均質で長時間の出力を実現
  • 電子機器部分を完全に密封し、埃、湿気、水に対する保護を強化
  • ゴム張りのグラスファイバー強化ハウジング – 標準的な ABS 樹脂との比較では、落下ダメージに対して約 4 倍、極端な温度環境において 2 倍の耐性を実現
  • 高速充電の実現と使用中のオーバーロードを低減するために、理想的な温度にバッテリーを冷却するケーシング設計
アプリケーション
  • コンパクトかつ高い性能が要求される、狭いスペースでの作業
  • 全てのヒルティ製 22V 充電式工具に使用可能
  • 全てのヒルティ製 18V・22V 充電式ツールに使用可能
  • 全てのヒルティ C4/36 リチウムイオンバッテリー充電器で充電可能
  • 厳しい温度条件での使用: 60°C から -17°C まで

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画